Обзор
Особенности и преимущества
- ±2.5% LED Current Regulation
- ±2% Output Voltage Regulation
- 25,000:1 PWM Dimming at 100Hz
- 128:1 Internal PWM Dimming
- Spread Spectrum Frequency Modulation
- Silent Switcher® Architecture for Low EMI
- Operates in Boost, Buck Mode and Buck-Boost Mode
- 2.8V to 36V Input Voltage Range
- Up to 34V LED String Voltage
- 2.3A, 40V Internal Switches
- 200kHz to 2MHz Switching Frequency with SYNC
- Analog or Duty Cycle LED Current Control
- Open/Short LED Protection and Fault Indication
- Thermally Enhanced 28-Lead (4mm × 5mm) QFN
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3922-1 is a monolithic, synchronous, step-up DC/ DC converter that utilizes fixed-frequency, peak current control and provides PWM dimming for a string of LEDs. The LED current is programmed by an analog voltage or the duty cycle of pulses at the CTRL pin. The LT3922-1 will maintain ±2.5% current regulation through an external sense resistor over a wide range of output voltages.
The switching frequency is programmable from 200kHz to 2MHz by an external resistor at the RT pin or by an external clock applied at the SYNC/SPRD pin. With the optional spread spectrum frequency modulation enabled, the frequency varies from 100% to 125% to reduce EMI. The LT3922-1 also includes a driver for an external high side PMOS for PWM dimming and an internal PWM signal generator for analog control of PWM dimming. When an external signal is available, the LT3922-1 can perform 25,000:1 PWM dimming with 100Hz PWM pulses.
Additional features include an accurate external reference voltage for use with the CTRL and PWM pins, an LED current monitor, an accurate EN/UVLO pin threshold, open-drain fault reporting for open-circuit and short-circuit load conditions, and thermal shutdown.
APPLICATIONS
- Automotive and Industrial Lighting
- Machine Vision
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3922-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.