Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: Up to 32V (40V Absolute Maximum)
  • Programmable Charge Current Up to 4A
  • Selectable C/10 or On-board Timer Termination
  • Dynamic Charge Rate Programming/Soft-Start
  • Programmable Input Current Limit
  • 0.5% Float Voltage Accuracy
  • 7.5% Charge Current Accuracy
  • 4% C/10 Detection Accuracy
  • NTC Resistor Temperature Monitor
  • Auto-Recharge at 97.5% Float Voltage
  • Auto-Precondition <70% Float Voltage
  • Bad Battery Detection with Auto-Reset
  • Average Current Mode, Synchronous Switcher
  • User Programmable Frequency
  • Low Profile (0.75mm) 5mm × 6mm 36-Pin QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3651 is a 1 cell 4A Li-Ion/Polymer battery charger that operates with input voltages up to 32V. An efficient monolithic average current mode synchronous switching regulator provides constant current, constant voltage charging with programmable maximum charge current. A charging cycle starts with battery insertion or when the battery voltage drops 2.5% below the float voltage. Charger termination is selectable as either charge current or internal safety timer timeout. Charge current termination occurs when the charge current falls to one-tenth the programmed maximum current (C/10). Timer based termination is typically set to three hours and is user programmable (charging continues below C/10 until timeout). Once charging is terminated, the LT3651 supply current drops to 85μA into a standby mode.

The LT3651 offers several safety features. A discharged battery is preconditioned with a small trickle charge and generates a signal if unresponsive. A thermistor monitors battery temperature, halting charging if out of range. Excessive die temperature reduces charge current. Charge current is also reduced to maintain constant input current to prevent excessive input loading.

The LT3651 is available in a 5mm × 6mm 36-pin QFN package.

Float Voltage
LT3651-4.1 4.1V
LT3651-4.2 4.2V
LT3651-8.2 8.2V
LT3651-8.4 8.4V

Applications

  • Industrial Handheld Instruments
  • 12V to 24V Automotive and Heavy Equipment
  • Desktop Cradle Chargers
  • Notebook Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3651-4.1
LT3651-4.2
LT3651-8.2
LT3651-8.4

Сопутствующие компоненты

LT3651-4.1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3651-4.1 Обсуждения

RE: Petalinux build using meta-adi and Zed Board with fmcomms2
12 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
LTC4015 I2C problem
13 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: openocd for ADSP-SC589 gives Error: session transport was not selected. Use 'transport select <transport>'
18 неделя (ль) назад в категории SC5xx processors
LT3651-4.1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.