Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4.75V to 32V (40V Absolute Maximum)
  • Programmable Charge Current Up to 2A
  • User-Selectable Termination: C/10 or Onboard Termination Timer
  • Dynamic Charge Rate Programming/Soft-Start Pin
  • Programmable Input Current Limit
  • No VIN Blocking Diode Required
  • 1MHz Fixed Frequency
  • Average Current Mode Control
  • 0.5% Float Voltage Accuracy
  • 5% Charge Current Accuracy
  • 2.5% C/10 Detection Accuracy
  • NTC Resistor Temperature Monitor
  • Auto-Recharge at 97.5% Float Voltage
  • Auto-Precondition at <70% Float Voltage
  • Bad Battery Detection with Auto-Reset
  • Binary Coded Open-Collector Status Pins
  • 3mm × 3mm DFN-12 or MSOP-12 Package

Подробнее о продукте

The LT3650 is a complete monolithic single-cell Li-Ion/Polymer battery charger that operates over a 4.75V to 32V input voltage range (7.5V minimum start-up voltage). The LT3650 provides a constant-current/constant-voltage charge characteristic, with maximum charge current externally programmable up to 2A, set using an external current sense resistor. A precondition feature trickle charges a low voltage battery, and bad-battery detection provides a signal and suspends charging if a battery does not respond to preconditioning.

The LT3650 can be configured to terminate charging when charge current falls to C/10, or one-tenth the programmed maximum current. Once charging is terminated, the LT3650 enters a low current (85μA) standby mode. An auto-restart feature starts a new charging cycle if the battery voltage drops 2.5% from the fl oat voltage, or if a new battery is inserted into a charging system.

The LT3650 contains a user-programmable internal safety timer (typically set to a three hour full cycle time). The IC can be configured to use this internal timer if a time-based termination scheme is desired in which charging can continue below C/10 until a desired time is reached.

The LT3650 is available in a low profile (0.75mm) 3mm × 3mm 12-pin DFN and 12-pin MSOP packages.

Float Voltage
LT3650-4.1 4.1V
LT3650-4.2 4.2V
LT3650-8.2 8.2V
LT3650-8.4 8.4V

Applications

  • Industrial Handheld Instruments
  • 12V to 24V Automotive and Heavy Equipment
  • Desktop Cradle Chargers
  • Notebook Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3650-4.1
LT3650-4.2
LT3650-8.2
LT3650-8.4

Сопутствующие компоненты

LT3650-4.1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3650-4.1 Обсуждения

Problem with mute
9 неделя (ль) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: Petalinux build using meta-adi and Zed Board with fmcomms2
13 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
RE: LT3650-4.2
13 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LT3650-4.1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.