Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow RMS Noise: 0.8µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Ultralow Spot Noise: 2.2nV/√Hz at 10kHz
  • Ultrahigh PSRR: 74dB at 1MHz
  • Output Current: 500mA
  • Wide Input Voltage Range: –1.8V to –20V
  • Single Capacitor Improves Noise and PSRR
  • 100µA SET Pin Current: ±1% Initial Accuracy
  • Single Resistor Programs Output Voltage
  • Programmable Current Limit
  • Low Dropout Voltage: 235mV
  • Output Voltage Range: 0V to –19.5V
  • Programmable Power Good and Fast Start-Up
  • Bipolar Precision Enable/UVLO Pin
  • VIOC Pin Controls Upstream Regulator to Minimize Power Dissipation and Optimize PSRR
  • Minimum Output Capacitor: 10µF Ceramic
  • 12-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3094 is a high performance low dropout negative linear regulator featuring ADI’s ultralow noise and ultrahigh PSRR architecture for powering noise sensitive applications. The device can be easily paralleled to further reduce noise, increase output current and spread heat on a PCB.

The LT3094 supplies 500mA at a typical 235mV dropout voltage. Operating quiescent current is nominally 2.35mA and drops to 3µA in shutdown. The device’s wide output voltage range (0V to –19.5V) error amplifier operates in unity-gain and provides virtually constant output noise, PSRR, bandwidth, and load regulation independent of the programmed output voltage. Additional features are a bipolar enable pin, programmable current limit, fast startup capability and programmable power good to indicate output voltage regulation. The regulator incorporates a tracking function to control an upstream supply to maintain a constant voltage across the LT3094 to minimize power dissipation and optimize PSRR.

The LT3094 is stable with a minimum 10µF ceramic output capacitor. Built-in protection includes internal current limit with foldback and thermal limit with hysteresis. The LT3094 is available in thermally enhanced 12-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages.

Applications

  • RF and Precision Power Supplies
  • Very Low Noise Instrumentation
  • High Speed/High Precision Data Converters
  • Medical Applications: Diagnostics and Imaging
  • Post-Regulator for Switching Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3094

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LT3094 Обсуждения

RE: LT3045, LT3045-1, LT3094 - difference between grades E vs I?
3 неделя (ль) назад в категории Power Management
RE: Will an LTspice model be available for the LT3094?
14 неделя (ль) назад в категории Power Management
Two stage +/-15V supply with LT4320 bridges
22 неделя (ль) назад в категории Signal Chain Power (SCP) Configurator

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.