Обзор

Особенности и преимущества

  • Output Current: 5A
  • Dropout Voltage: 85mV Typical
  • Enable Function Soft-Starts the Reference
  • Digitally Programmable VOUT : 0.8V to 1.8V
  • Digital Output Margining: ±1%, ±3% or ±5%
  • Low Output Noise: 25μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Parallel Multiple Devices for 10A or More
  • Precision Current Limit: ±20%
  • ±1% Accuracy Over Line, Load and Temperature
  • Stable with Low ESR Ceramic Output Capacitors (15μF Minimum)
  • High Frequency PSRR: 30dB at 1MHz
  • VIOC Pin Controls Buck Converter to Maintain Low Power Dissipation and Optimize Efficiency
  • PWRGD/UVLO/Thermal Shutdown Flag
  • Current Limit with Foldback Protection
  • Thermal Shutdown
  • 28-Lead (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3070-1 is a low voltage, Ultrafast transient response linear regulator. The device supplies up to 5A of output current with a typical dropout voltage of 85mV. A 0.01μF reference bypass capacitor decreases output voltage noise to 25μVRMS. The LT3070-1 EN pin controls the reference soft-start behavior in comparison to the LT3070 which controls the reference soft-start via the BIAS pin supply voltage. The LT3070-1’s high bandwidth permits the use of low ESR ceramic capacitors, saving bulk capacitance and cost. The LT3070-1’s features make it ideal for high performance FPGAs, microprocessors or sensitive communication supply applications.

Output voltage is digitally selectable in 50mV increments over a 0.8V to 1.8V range. A margining function allows the user to adjust system output voltage in increments of ±1%, ±3% or ±5%. The IC incorporates a unique tracking function to control a buck regulator powering the LT3070-1’s input. This tracking function drives the buck regulator to maintain the LT3070-1’s input voltage to VOUT + 300mV, minimizing power dissipation.

Internal protection includes UVLO, reverse-current protection, precision current limiting with power foldback and thermal shutdown. The LT3070-1 regulator is available in a thermally enhanced 28-lead, 4mm × 5mm QFN package.

Applications

  • FPGA and DSP Supplies
  • ASIC and Microprocessor Supplies
  • Servers and Storage Devices
  • Post Buck Regulation and Supply Isolation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3070
LT3070-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3070

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь