Альтернативные решения

  • LT8620
    LT8620

    65V, 2A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3.3V to 60V
  • 1.5A Peak Switch Current (LT1976)
  • 100µA Quiescent Current (LT1976)**
  • 1.6mA Quiescent Current (LT1976B)
  • Low Shutdown Current: IQ < 1µA
  • Power Good Flag with Programmable Threshold
  • Load Dump Protection to 60V
  • 200kHz Switching Frequency
  • Saturating Switch Design: 0.2Ω On-Resistance
  • Peak Switch Current Maintained Over Full Duty Cycle Range*
  • 1.25V Feedback Reference Voltage
  • Easily Synchronizable
  • Soft-Start Capability
  • Small 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1976/LT1976B are 200kHz monolithic step-down switching regulators that accept input voltages up to 60V. A high efficiency 1.5A, 0.2Ω switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability.

Innovative design techniques along with a new high voltage process achieve high efficiency over a wide input range. Efficiency is maintained over a wide output current range by employing Burst Mode operation at low currents, utilizing the output to bias the internal circuitry, and by using a supply boost capacitor to fully saturate the power switch. The LT1976B does not shift into Burst Mode operation at low currents, eliminating low frequency output ripple at the expense of efficiency. Patented circuitry maintains peak switch current over the full duty cycle range.* Shutdown reduces input supply current to less than 1µA. External synchronization can be implemented by driving the SYNC pin with logic-level inputs. A single capacitor from the CSS pin to the output provides a controlled output voltage ramp (soft-start). The devices also have a power good flag with a programmable threshold and time-out and thermal shutdown protection.

The LT1976/LT1976B are available in a 16-pin TSSOP package with Exposed Pad leadframe for low thermal resistance.

Applications

  • High Voltage Power Conversion
  • 14V and 42V Automotive Systems
  • Industrial Power Systems
  • Distributed Power Systems
  • Battery-Powered Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1976
LT1976B

Сопутствующие компоненты

LT1976 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1976 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.