Обзор

Особенности и преимущества

  • Drives External Power MOSFET
  • Supply Voltage Range: 4.5V to 20V
  • Flyback Voltage Limited Only by External Components
  • Senses Output Voltage Directly from Primary Side Winding—No Optoisolator Required
  • Moderate Accuracy Regulation Without User Trims
  • Regulation Maintained Well into Discontinuous Mode
  • Switching Frequency from 50kHz to 250kHz with External Capacitor
  • Available in 16-Pin GN and SO Packages
  • Optional Load Compensation
  • Optional Undervoltage Lockout
  • External ISENSE Resistor
  • Shutdown Feature Reduces IQ to 50µA Typ

Подробнее о продукте

The LT1737 is a monolithic switching regulator controller specifically designed for the isolated flyback topology. It drives the gate of an external MOSFET and is generally powered from a DC supply voltage. Output voltage feedback information may be supplied by a variety of methods including a third transformer winding, the primary winding or even direct DC feedback (see Applications Information). Its gate drive capability, coupled with a suitable external MOSFET and other power path components, can deliver load power up to tens of Watts.

The LT1737 has a number of features not found on other isolated flyback controller ICs presently available. By utilizing current mode switching techniques, it provides excellent AC and DC line regulation. Its unique control circuitry can maintain regulation well into discontinuous mode in most applications. Optional load compensation circuitry allows for improved load regulation. An optional undervoltage lockout pin halts operation when the application input voltage is too low. An optional external capacitor implements a soft-start function.

Applications

  • Isolated Flyback Switching Regulators
  • Medical Instruments
  • Instrumentation Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1737

Сопутствующие компоненты

LT1737 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.