Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast Transient Response
  • Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Currents
  • Load Regulation: 0.05% Typ
  • Trimmed Current Limit
  • On-Chip Thermal Limiting

Подробнее о продукте

The LT1585-1.5/LT1585A-1.5 are low dropout, 3-terminal regulators with 4.6A and 5A output current capability respectively, and a fixed 1.5V output voltage. The designs are optimized for low voltage applications where transient response and minimum input voltage are critical. Similar to the LT1084, they have lower dropout and faster transient response. These improvements make them ideal for low voltage microprocessor applications, especially as the regulator in an Intel processor GTL+ supply.

Current limit is trimmed to ensure specified output current and controlled short-circuit current. On-chip thermal limiting provides protection against any combination of overload that creates excessive junction temperatures.

The LT1585-1.5/LT1585A-1.5 are available in the through-hole 3-pin TO-220 power package and 3-pin plastic DD.

Output Current Output Voltage Options
LT1584, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 7A Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V
LT1585, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 4.6A Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V
LT1585A, LT1585A-3.3 5A Adj, 3.3V
LT1585-1.5, LT1585A-1.5 4.6A/5A Fixed 1.5V
LT1587, -3.3, -3.45, -3.6 3A Adj. 3.3V, 3.45V, 3.6V
LT1587-1.5 3A Fixed 1.5V

Applications

  • GTL+ Power Supply
  • Low Voltage Logic Supplies
  • Battery-Powered Circuitry

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT1585
LT1585-3
LT1585-3.3
LT1585-3.38
LT1585-3.45
LT1585-3.6

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1585A-1.5 Обсуждения

What ADS7-V2EBZ Input TRIG (J5) Port Specs are?
5 неделя (ль) назад в категории Speed ADCs
Part Status
5 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
AD780 +Vin Pin and DNC Pin Problem
6 неделя (ль) назад в категории Voltage References
LT1585A-1.5 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь