Обзор
Особенности и преимущества
- High P1dB Output Power: 28 dBm
- High Psat Output Power: 30 dBm
- High Gain: 14 dB
- High Output IP3: 39 dBm
- Supply Voltage: +10 V @ 250 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.75 x 1.45 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC994A is a GaAs MMIC pHEMT Distributed Power Amplifier which operates between DC and 30 GHz. The amplifier provides 14 dB of gain, +39 dBm output IP3 and +28 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 250 mA from a +10 V supply. The HMC994A exhibits a slightly positive gain slope from 2 to 20 GHz, making it ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. With up to 39 dBm Output IP3 the HMC994A is ideal for high linearity applications in military and space as well as test equipment where high order modulations are used. The HMC994A amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025 mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Test Instrumentation
- Military & Space
- Fiber Optics
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.