Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Bandwidth: 10 - 40 GHz
- Excellent Linearity: +32 dB Input IP3
- Wide Attenuation Range: 35 dB
- No External Matching
- 24 Lead 4x4 mm SMT Package: 16 mm²
Подробнее о продукте
The HMC985ALP4KE is an absorptive Voltage Variable Attenuator (VVA) which operates from 10 - 40 GHz and is ideal in designs where an analog DC control signal must be used to control RF signal levels over a 35 dB dynamic range. It features two shunt-type attenuators which are controlled by two analog voltages, Vctl1 and Vctl2. Optimum linearity performance of the attenuator is achieved by first varying Vctl1 of the first attenuation stage from -5V to 0V with Vctl2 fixed at -5V. The control voltage of the second attenuation stage, Vctl2, should then be varied from -5V to 0V with Vctl1 fixed at 0V.
If the Vctl1 and Vctl2 pins are connected together it is possible to achieve the full analog attenuation range with only a small degradation in input IP3 performance. Applications include AGC circuits and temperature compensation of multiple gain stages in microwave point-to-point and VSAT radios.
Applications
- Point-to-Point Radio
- VSAT Radio
- Test Instrumentation
- Microwave Sensors
- Military, ECM & Radar
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC985ALP4KE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.