Обзор
Особенности и преимущества
- Automatic Gate voltage adjustment (No Calibration required)
- Supply Voltage: 4V to 12V
- Digital Voltage: 3.3V to 5V
- Controls both Enhancement and Depletion type devices
- Adjustable Drain Current up to 200mA
- Sink/Source Gate Current Capability
- Optional Internal negative voltage generation that can be disabled to use external negative rail
- Fast Enable/Disable
- Trigger-out Output for Daisy Chain Power-Up and Power-Down Sequencing
Подробнее о продукте
HMC981 is an active bias controller that automatically adjusts the gate voltage of an external amplifier to achieve constant bias current. It can be used to bias any enhancement and depletion type amplifiers operating in Class-A regime with Drain voltages from 4V to 12V and drain currents up to 200mA, offering a complete biasing solution.
HMC981 achieves excellent bias stability over supply, temperature and process variations, and eliminates the required calibration procedures usually employed to prevent RF performance degradation due to such variations.
All data shown herein is taken with appropriate probes.
Applications
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
- Fiber Optic Modulator Driver Biasing
- CATV Laser Driver Biasing
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.