Обзор

Особенности и преимущества

  • Automatic gate voltage adjustment (no calibration)
  • Supply voltage (5 V to 16.5 V)
  • Bias enhancement or depletion mode devices
  • Adjustable drain current up to 1.6 A
  • Sink or source gate current
  • Optional internal negative voltage generation
  • Fast enable/disable
  • TRIGOUT output for daisy chain
  • Power-up and power-down sequencing
  • Overcurrent/undercurrent alarm with hysteresis
  • 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP package: 16 mm2

Подробнее о продукте

The HMC980LP4E is an active bias controller that can automatically adjust the gate voltage of an external amplifier to achieve constant drain current. Using an integrated controller, the HMC980LP4E allows safe power-up/power-down, and disable/enable of an external amplifier, ensuring the safe powering of the amplifier. The HMC980LP4E can be used to bias any enhancement or depletion type Class A amplifier operating with drain voltages from 5 V to 16.5 V and drain currents up to 1.6 A, thus offering a complete biasing solution.

The HMC980LP4E allows stable RF amplifier biasing over supply, temperature, and process variations, and eliminates the required calibration procedures usually employed to prevent RF performance degradation due to variations in amplifier drain current.

The HMC980LP4E is housed in an RoHS compliant 4 mm × 4 mm LFCSP leadless package with an exposed backside pad to improve thermal characteristics.

APPLICATIONS

  • Microwave radio and very small aperture terminals (VSATs)
  • Military and space
  • Test instrumentation
  • Fiber optic modulator driver biasing
  • CATV laser driver biasing
  • Cellular base station
  • Wireless infrastructure equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Программное обеспечение и инструменты моделирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.