Обзор
Особенности и преимущества
- Automatic Gate voltage adjustment (No Calibration required)
- Supply Voltage (5V to 16.5V)
- Bias both Enhancement or Depletion type devices
- Adjustable Drain Current up to 1.6 A
- Sink or source gate current
- Internal negative voltage generation
- Can be disabled to use external negative rail
- Fast Enable/Disable
- Trigger-out Output for Daisy Chain
- Power-Up and Power-Down Sequencing
- Over/Under Current Alarm with built-in hystresis
- Die Size: 1.4 x 2.26 x 0.25mm
Подробнее о продукте
HMC980 is an active bias controller that can automatically adjust the gate voltage of an external amplifier to achieve constant bias current. With an integrated controller, HMC980 achieves safe power on/ off, disable/enable and automatic supply sequencing ensuring the safety of the external amplifier. It can be used to bias any enhancement and depletion type amplifier operating in Class-A regime with drain voltages (VDRAIN) from 5V to 16.5V and drain currents (IDRAIN) up to 1.6 A, offering a complete biasing solution.
HMC980 achieves excellent bias stability over supply, temperature and process variations, and eliminates the required calibration procedures usually employed to prevent RF performance degradation due to such variations.All data shown herein is taken with appropriate probes.
Applications
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
- Fiber Optic Modulator Driver Biasing
- CATV Laser Driver Biasing
- Cellular Base Station
- Wireless Infrastructure Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.