Обзор

Особенности и преимущества

  • Propagation delay: 88 ps
  • Propagation delay at 50 mV overdrive: 20 ps
  • Minimum detectable pulse width: 60 ps
  • Differential latch control
  • Power dissipation: 240 mW
  • 16-terminal 2.9 mm × 2.9 mm LCC package

Подробнее о продукте

The HMC974LC3C is a silicon germanium (SiGe) monolithic, ultra fast window comparator that features reduced swing positive emitter-coupled logic (RSPECL) output drivers that are level latched. Three output ports detect whether an analog input signal is above, below, or between two reference levels supplied at the input.

The outputs are single-ended negative logic. Incorporating two proven comparators at the input provides good dc and dynamic matching and reduces the input capacitance. The reduced swing output stages are designed to directly drive 400 mV into 50 Ω terminated to a voltage (VTERM = VCCO − 2 V).

HMC974LC3C features high speed latches that can either be enabled to latch the output data or left in the track mode to implement a tracking window comparator.

Applications

  • Automatic test equipment (ATE)
  • High speed instrumentation
  • Clock and data restoration
  • Semiconductor test systems
  • Threshold detection in electronic warfare systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.