Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон регулировки ослабления: 26 дБ
  • Управляющее напряжение положительной полярности: 0/+5 В
  • Поглощающая топология
  • 16-выводный корпус для поверхностного монтажа: 3x3 мм (9 мм²)

Подробнее о продукте

HMC973ALP3E – это интегральная схема поглощающего аттенюатора, управляемого напряжением, которая производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии. Компонент работает в полосе частот от 0.5 до 5 ГГц и идеально подходит для задач, где требуется регулировка уровня РЧ сигналов в диапазоне 26 дБ при помощи аналогового статического напряжения. Он представляет собой аттенюатор шунтирующего типа, который управляется аналоговым напряжением Vctrl. HMC973ALP3E – это однонаправленный аттенюатор, оптимальные характеристики линейности которого достигаются при подаче входного РЧ сигнала на вывод RFIN. HMC973ALP3E выпускается в соответствующем требованиям RoHS корпусе QFN с габаритами 3x3 мм.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Инфраструктура сотовых сетей/3G и WiMAX/4G
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Датчики диапазона СВЧ
  • Оборонная техника, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.