Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise: 6 dB NF
  • High Linearity: Output IP3 +30 dBm
  • Variable Gain: 0 to 40 dB
  • High Bandwidth: DC to 100 MHz
  • Precise Gain Accuracy:
    0.5 dB Gain Step
  • Excellent Magnitude & Phase Response
  • Externally Controlled Common Mode Output Level
  • Parallel or Serial Gain Control
  • Read/Write Serial Port Interface (SPI)
  • 24 Lead 4x4 mm SMT Package 16 mm²
  • Programmable Input Impedance (400Ω Differential or 100Ω Differential)

Подробнее о продукте

The HMC960LP4E is a digitally programmable dual channel variable gain amplifier. It supports discrete gain steps from 0 to 40 dB in precise 0.5 dB steps. It features a glitch free architecture to provide exceptionally smooth gain transitions. The device has matched gain paths which provide excellent quadrature balance over a wide signal bandwidth.

The HMC960LP4E provides an SPI programmable input impedance of 100Ω differential or 400Ω differential (default).

Externally controlled common mode output feature enables the HMC960LP4E to provide a flexible output interface to other parts in the signal path. Gain can be controlled via either a parallel interface (GC[6:0]) or via the read/write serial port (SPI).

Housed in a compact 4x4mm (LP4) SMT QFN package, the HMC960LP4E requires minimal external components and provides a low cost alternative to more complicated switched amplifier architectures.

Applications

  • Baseband I/Q Transceivers
  • Direct Conversion & Low IF Transceivers
  • Diversity Receivers
  • ADC Drivers
  • Adaptive Gain Control

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.