Обзор

Особенности и преимущества

  • High saturated output power (PSAT): 34 dBm
  • High output IP3: 39 dBm
  • High gain: 23 dB
  • DC supply: 5.5 V at 1300 mA
  • No external matching required
  • 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP_CAV package

Подробнее о продукте

The HMC943APM5E is a four stage, gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), >1.5 W power amplifier that operates between 24 GHz to 34 GHz. The HMC943APM5E provides 23 dB of gain, 34 dBm of saturated output power (PSAT), and 23% power added efficiency (PAE) from a 5.5 V supply. The high output third-order intercept (IP3) of 39 dBm makes the HMC943APM5E ideal for microwave radio applications. A power detector output is also available. The HMC943APM5E amplifier input/outputs (I/Os) are internally matched to 50 Ω. The device is packaged in a leadless, 5 mm × 5 mm, surface-mount LFCSP_CAV package, and requires no external matching components.

Applications

  • Point to point radios
  • Point to multipoint radios
  • Microwave radios, very small aperture terminals (VSATs), and satellite communications (SATCOM)
  • Military and space

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.