Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки 15.5 дБ с шагом 0.5 дБ
  • Одна управляющий сигнал положительного напряжения на бит
  • Типичная погрешность бита ±0.5 дБ
  • Высокий IP3 по входу: +45 дБм
  • Безвыводный пластиковый корпус для поверхностного монтажа, 16мм2

Подробнее о продукте

HMC941ALP4E – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии интегральная схема широкополосного пятиразрядного цифрового аттенюатора диапазона СВЧ в недорогом безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Рабочая полоса аттенюатора составляет от 0.1 до 33 ГГц, типичный уровень вносимых потерь менее 4 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюатора равны 0.5 (младший разряд), 1, 2, 4 и 8, что в сумме дает полный диапазон регулировки 15.5 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность шага регулировки ослабления, ±0.3 дБ, тип., и точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) на уровне +45 дБм. Для задания каждого состояния аттенюатора используется пять входов управляющего напряжения с допустимыми логическими уровнями 0 В или +5 В.

Области применения

  • Волоконно-оптические линии связи и широкополосные телекоммуникационные системы
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
  • Космическая техника
  • Датчики
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.