Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки 31 дБ с шагом 1.0 дБ
  • Одна управляющий сигнал положительного напряжения на бит
  • Типичная погрешность бита ±1.0 дБ
  • Высокий IP3 по входу: +43 дБм
  • Размеры кристалла: 2.34 x 1.0 x 0.1 мм

Подробнее о продукте

HMC939A – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии интегральная схема широкополосного пятиразрядного цифрового аттенюатора диапазона СВЧ в бескорпусном исполнении. Рабочая полоса аттенюатора составляет от 0.1 до 40 ГГц, типичный уровень вносимых потерь менее 4 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюатора равны 1.0 (младший разряд), 2, 4, 8 и 16 дБ, что в сумме дает полный диапазон регулировки 31 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность шага регулировки ослабления, ±1.0 дБ, тип., и точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) на уровне +43 дБм. Для задания каждого состояния аттенюатора используется пять входов управляющего напряжения с допустимыми логическими уровнями 0 В или +5 В.

Области применения

  • Волоконно-оптические линии связи и широкополосные телекоммуникационные системы
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
  • Космическая техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь