Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Wide Bandwidth: DC - 24 GHz
  • Continuous Adjustable
    Delay Range: 70 ps
  • Single-Ended or Differential Operation
  • Adjustable Differential Output Voltage Swing: 170 - 760 mVp-p @ 24 GHz
  • Delay Control Modulation
    Bandwidth: 10 MHz
  • Single Supply: +3.3V 
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC910LC4B is a broadband time delay with 0 to 70 ps continuously adjustable delay range. The delay control is linearly monotonic with respect to the control voltage, VDC and the control input has a modulation bandwidth of 600MHz.The device provides a differential output voltage with constant amplitude for single-ended or differential input voltages above the input sensitivity level, while the output voltage swing may be adjusted using the VAC control pin.

The HMC910LC4B features internal temperature compensation and bias circuitry to minimize delay variations with temperature. The device also features an enable pin, ENB. All RF input and outputs of the HMC910LC4B are internally terminated with 50 Ohms to Vcc, and may either be AC or DC coupled. Output pins can be connected directly to a 50 Ohm to Vcc terminated system, while DC blocking capacitors must be used if the terminated system input is 50 Ohms to a DC voltage other than Vcc.

APPLICATIONS

  • Synchronization of Clock & Data
  • Transponder Design
  • Serial Data Transmission up to 32 Gbps
  • Broadband Test & Measurement
  • RF ATE Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.