Обзор

Особенности и преимущества

  • Broadband Single-Ended RF Input
    ±1 dB Detection Accuracy to 5.8 GHz
  • Input Dynamic Range: -51 to -11 dBm
  • Digitally Programmable
    Integration Bandwidth
  • RF Signal Wave Shape & Crest Factor Independent
  • +5V Operation from -40°C to +85°C
  • Excellent Temperature Stability
  • Power-Down Mode 
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC909LP4E Power Detector is designed for RF power measurement, and control applications for frequencies up to 5.8 GHz. The detector provides an accurate RMS representation of any broadband, single-ended RF/IF input signal. The output is a temperature compensated monotonic, representation of real signal power, measured with an input sensing range of 40 dB.

The HMC909LP4E is ideally suited to those wide bandwidth, wide dynamic range applications, requiring repeatable measurement of real signal power, especially where RF/IF wave shape and/or crest factor change with time.

The integration bandwidth of the HMC909LP4E is digitally programmable with the use of input pins SC I1-4 with a range of more than 4 decade. This allows the user to dynamically set the operation bandwidth providing the capability of handling different types of modulations on the same platform.

HMC909LP4E features an internal op-amp at output stage, which provides for slope / intercept adjustments and enables controller application.

Applications

  • Log –> Root-Mean-Square (RMS) Conversion
  • Received Signal Strength Indication (RSSI)
  • Transmitter Signal Strength Indication (TSSI)
  • RF Power Amplifier Efficiency Control
  • Receiver Automatic Gain Control
  • Transmitter Power Control

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.