Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Supply Range from 5V to 8V
- Adjustable Output Amplitude up to 4Vp-p
- Low Additive RMS Jitter, <300fs
- Low DC Power Consumption 0.25W for Vout = 2.5Vp-p at Vdd = 5V
- Cross Point Adjustment
- 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²
Подробнее о продукте
The HMC871LC5 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Driver Amplifier packaged in a leadless 5x5mm surface mount package. The amplifier operates between DC and 20 GHz and provides 15 dB of gain. The output swing cross point is adjustable and saturated output swing is 4Vp-p. Gain flatness is excellent at 0.5 dB as well as very low additive RMS jitter of 300 fs for 10 Gbps operation.
The HMC871LC5 provides VSR and Gigabit Ethernet designers with scalable power dissipation for varying output drive requirements (<0.25W at Vout = 2.5Vp-p and <0.6W at Vout = 4Vp-p). The HMC871LC5 has a very wide supply (Vdd) operating range from +5V to +8V and the I/Os are internally matched to 50 Ohms
Applications
- SONET OC-192 & SDH-STM-64 Transmission Systems
- 10 GbE Transmitters
- 10 Gbps VSR Modules
- Pre-driver for 40 Gbps DQPSK Modules
- Broadband Gain Block for Test & Measurement Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.