Обзор
Особенности и преимущества
- Differential and single-ended operation
- Low power consumption: 610 mW typical
- Programmable differential
- Output voltage swing: 500 mVp-p to 1350 mVp-p
- Fast rise/fall time: 20 ps/18 ps
- Supports data rates up to 28 Gbps
- Single supply: −3.3 V
- 5 mm × 5 mm, 32-terminal ceramic leadless chip carrier (LCC) package: 25 mm2
Подробнее о продукте
The HMC856 is a wideband time delay device with a 5-bit digital control designed for timing compensation or clock skew management applications. The time delay provides nearly 100 ps (maximum) of delay range with 3 ps resolution and supports 28 Gbps data. The monotonic delay is compensated for stable operation over both power supply and temperature variation.
All differential inputs to the HMC856 are current mode logic (CML) and terminated on chip with 50 Ω to the positive supply ground, GND, and can be ac or dc-coupled. The differential CML outputs are source terminated to 50 Ω and can also be ac or dccoupled. Connect outputs directly to a 50 Ω ground terminated system or drive devices with CML logic input. The control lines, B4 to B0, are differential CML inputs terminated with 600 Ω to the positive rail, which supports lower power control options. The HMC856 features an output level control pin, VR, that allows loss compensation or signal level optimization. The HMC856 operates from a single −3.3 V supply and is available in a 5 mm × 5 mm LCC package.
APPLICATIONS
- SONET OC-192
- High speed serial logic
- Clock and data recovery
- Broadband test and measurement equipment
- Frequency synthesis
- Matched timing
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.