Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise figure: 1.4 dB typical
  • Single positive supply (self biased)
  • High gain: ≤15.5 dB typical
  • High OIP3: ≤33 dBm typical
  • RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 6-lead LFCSP
HMC8412TCPZ-EP Supports defense and aerospace applications (AQEC standard)

Подробнее о продукте

The HMC8412 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 0.4 GHz to 11 GHz.

The HMC8412 provides a typical gain of 15.5 dB, a 1.4 dB typical noise figure, and a typical output third-order intercept (OIP3) of ≤33 dBm, requiring only 60 mA from a 5 V drain supply voltage. The saturated output power (PSAT) of ≤20.5 dBm typical enables the low noise amplifier (LNA) to function as a local oscillator (LO) driver for many Analog Devices, Inc., balanced, inphase and quadrature (I/Q) or image rejection mixers.

The HMC8412 also features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, making the device ideal for surface-mount technology (SMT)-based, high capacity microwave radio applications.

The HMC8412 is housed in an RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 6-lead LFCSP.

APPLICATIONS

  • Test instrumentation
  • Telecommunications
  • Military radar and communication Electronic warfare
  • Aerospace

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.