Обзор
Особенности и преимущества
- Low noise figure: 1.7 dB typical
- Single positive supply (self biased)
- High gain: 15.5 dB typical
- High OIP3: 34 dBm typical
- 6-lead, 2 mm × 2 mm LFCSP
- Download the HMC8411TCPZ-EP data sheet (pdf)
- Military temperature range (−55°C to +125°C)
- Controlled manufacturing baseline
- 1 assembly/test site
- 1 fabrication site
- Product change notification
- Qualification data available on request
- V62/19617 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The HMC8411LP2FE is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 0.01 GHz to 10 GHz.
The HMC8411LP2FE provides a typical gain of 15.5 dB, a 1.7 dB typical noise figure, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 34 dBm, requiring only 55 mA from a 5 V supply voltage. The saturated output power (PSAT) of 19.5 dBm typical enables the low noise amplifier (LNA) to function as a local oscillator (LO) driver for many of Analog Devices, Inc., balanced, in-phase/quadrature (I/Q), or image rejection mixers.
The HMC8411LP2FE also features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, making the device ideal for surface-mounted technology (SMT)-based, high capacity microwave radio applications.
The HMC8411LP2FE is housed in a RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 6-lead LFCSP.
Multifunction pin names may be referenced by their relevant function only.
Applications
- Test instrumentation
- Military communications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC8411 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.