Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкий коэффициент шума: 1.1 дБ, тип.
  • Высокий коэффициент усиления: 19.5 дБ, тип.
  • Высокий уровень IP3 по выходу: 33 дБм, тип.
  • 6-выводный корпус LFCSP, 2 мм × 2 мм

Подробнее о продукте

HMC8410 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема широкополосного малошумящего усилителя диапазона СВЧ, который работает в полосе частот от 0.01 ГГц до 10 ГГц. HMC8410 обеспечивает типичный коэффициент усиления 19.5 дБ, типичный коэффициент шума 1.1 дБ, и типичное значение точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 33 дБм, потребляя ток всего 65 мА от источника напряжения питания 5 В. Усилитель имеет выходную мощность насыщения (PSAT) до 22.5 дБм, что позволяет использовать его в качестве драйвера сигнала гетеродина для многих балансных смесителей, квадратурных смесителей или смесителей с подавлением зеркального канала компании Analog Devices.

Вход и выход усилителя HMC8410 имеют внутреннее согласование с 50 Ом, что делает его идеальным выбором для систем радиосвязи диапазона СВЧ, производимых с использованием технологии поверхностного монтажа.

HMC8410 выпускается в соответствующем требованиям RoHS корпусе LFCSP, имеющем габариты 2 мм × 2 мм.

При указании имен многофункциональных выводов в техническом описании может приводиться только имя конкретной обсуждаемой функции.

Области применения

  • Программно-определяемые радиосистемы
  • Средства радиоэлектронной борьбы
  • Радиолокация

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.