Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Set of 4 narrow-band VCOs with consistent sensitivity vs. frequency
  • RF and tuning ports common to all 4 VCOs
  • RF output operates from fundamental oscillators with no subharmonic oscillations
  • Up to 4 dBm RF output power
  • Power mute capability
  • No external resonator required
  • 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The HMC8364 is a gallium arsenide (GaAs), quadband, monolithic microwave integrated circuit (MMIC), voltage controlled oscillator (VCO) designed to offer wideband frequency capabilities without compromising phase noise performance. The device integrates four independent, narrow-band VCOs with overlapping frequency bands, operating at a fundamental frequency range of 18.10 GHz to 26.60 GHz. The consistent tuning sensitivity across all frequency bands simplifies the synthesizer loop filter design.

The tuning port is common to all VCO cores for a simpler design of the phase-locked loop (PLL) feedback path. The HMC8364 also offers a low typical current consumption of 99 mA for power sensitive applications.

The HMC8364 integrates resonators, negative resistance devices, and varactor diodes. The monolithic structure of the oscillator offers very low phase noise, optimal temperature stability, and is immune to vibration and process variation.

The four VCOs are packaged in a single, 6 mm × 6 mm, surface-mount lead frame chip scale package (LFCSP), and require no external matching components. Combined with a high frequency, high performance PLL, the ADF41513, the HMC8364 offers a complete RF or microwave frequency generation solution.

APPLICATIONS

  • Electronic test and measurement
  • Industrial and medical instrumentation
  • Point to point and multipoint radios
  • Aerospace and defense
  • Wireless communication infrastructure

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

HMC8364 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Active Loop Filter Op Amps

  • 36 V, 18 MHz, Low Noise, Fast Settling Single Supply, RRO, JFET Op Amp: ADA4625-1.
  • 30 V, Low Noise, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Operational Single Amplifier: ADA4084-1.
  • High Performance, 145 MHz FastFET Op Amps: AD8065.

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

  • 800 mA, Ultra Low Noise/High PSRR LDO: ADM7150.
  • 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator: LT3042.

Рекомендуемые Divider

  • 0.1 GHz to 24 GHz, Low Noise, Programmable Divider: HMC862A.

Рекомендуемые Phase Locked Loop (PLL)

  • 26.5 GHz, Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer: ADF41513.

Рекомендуемые Supply Switch

  • 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V, 4:1 Multiplexer: ADG1604.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.