Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Bandwidth: 45 - 1050, 1400 - 2100, 2800 - 4200, 5600 - 8400 MHz
  • Maximum Phase Detector Rate 100 MHz
  • Ultra Low Phase Noise -110 dBc/Hz in Band Typ.
  • Figure of Merit (FOM) -227 dBc/Hz
  • <180 fs RMS Jitter
  • 24-bit Step Size, Resolution 3 Hz typ
  • Exact Frequency Mode
  • Built in Digital Self Test
  • 40 Lead 6x6 mm SMT Package: 36 mm2

Подробнее о продукте

The HMC834LP6GE is a low noise, wide band, Fractional-N Phase-Locked-Loop (PLL) that features an integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO) with a fundamental frequency of 2800 MHz - 4200 MHz, and an integrated VCO Output Divider (divide by 1/2/4/6.../60/62) and doubler, that together allow the HMC834LP6GE to generate frequencies from 45 MHz to 1050 MHz, from 1400 MHz to 2100 MHz, from 2800 MHz to 4200 MHz, and from 5600 MHz to 8400 MHz. The integrated Phase Detector (PD) and delta-sigma modulator, capable of operating at up to 100 MHz, permit wider loop-bandwidths with excellent spectral performance.

The HMC834LP6GE features industry leading phase noise and spurious performance, across all frequencies, that enable it to minimize blocker effects, and improve receiver sensitivity and transmitter spectral purity. The superior noise floor (< -170 dBc/Hz) makes the HMC834LP6GE an ideal source for a variety of applications - such as; LO for RF mixers, a clock source for high-frequency data-converters, or a tunable reference source for ultra-low spurious applications.

Additional features of the HMC834LP6GE include RF output power control from 0 to 6 dB (~2 dB steps), output Mute function, and a delta-sigma modulator Exact Frequency Mode which enables users to generate output frequencies with 0 Hz frequency error.

Applications

  • Cellular/4G, WiMax Infrastructure
  • Repeaters and Femtocells
  • Communications Test Equipment
  • CATV Equipment
  • Phased Array Applications
  • DDS Replacement
  • Very High Data Rate Radios
  • Tunable Reference Source for Spurious- Free Performance

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC834 Обсуждения

HMC834 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь