Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Bandwidth: 25 - 3000 MHz
  • Maximum Phase Detector Rate 100 MHz
  • 3.3 V Supply
  • Ultra Low Phase Noise -110 dBc/Hz in Band Typ.
  • Figure of Merit (FOM) -226 dBc/Hz
  • 24-bit Step Size, Resolution 3 Hz typ
  • Exact Frequency Mode with 0 Hz frequency error
  • Fast Frequency Hopping
  • 40 Lead 6x6 mm SMT Package: 36 mm2

Подробнее о продукте

The HMC832LP6GE is a 3.3 V, high performance, wide-band, Fractional-N Phase-Locked-Loop (PLL) that features an integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO) with a fundamental frequency of 1500 MHz - 3000 MHz, and an integrated VCO Output Divider (divide by 1/2/4/6.../60/62), that enables the HMC832LP6GE to generate continuous frequencies from 25 MHz to 3000 MHz. The integrated Phase Detector (PD) and delta-sigma modulator, capable of operating at up to 100 MHz, permit wider loop-bandwidths and faster frequency tuning, with excellent spectral performance.

Industry leading phase noise and spurious performance, across all frequencies, enable the HMC832LP6GE to minimize blocker effects, improve receiver sensitivity and transmitter spectral purity. Low noise floor (-160 dBc/Hz) eliminates any contribution to modulator/mixer noise floor in transmitter applications.

The HMC832LP6GE features all 3.3 V supply and an innovative Programmable Performance technology that enables the HMC832LP6GE to tailor current consumption and corresponding noise floor performance to each individual application by selecting either a low current consumption mode, or a high performance mode for an improved noise floor performance.

Additional features of the HMC832LP6GE include 12 dB of RF output gain control in 1 dB steps; Output Mute function to automatically mute the output during frequency changes when the device is not locked; Selectable resistance for better output return loss; Programmable differential or single-ended outputs, with the ability to select either output in single-ended mode; and a delta-sigma modulator Exact Frequency Mode which enables users to generate output frequencies with 0 Hz frequency error.

Applications

  • Cellular Infrastructure
  • Microwave Radio
  • WiMax, WiFi
  • Communications Test Equipment
  • CATV Equipment
  • DDS Replacement
  • Military
  • Tunable Reference Source for Spurious- Free Performance

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Инструмент ADIsimFrequency Planner

Для разработчиков, имеющих дело с целочисленными граничными выбросами ФАПЧ-синтезаторов компании Analog Devices, лучшим решением является ADIsimFrequencyPlanner. Этот планировщик частот быстро анализирует частоту фазочастотного детектора в соответствии с требованиями пользователя к выходному сигналу, а затем оптимизирует частоту каждого выхода, чтобы определить параметры сильнейшего целочисленного граничного выброса.

Сопутствующие компоненты

HMC832 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

  • With integrated filters for improved noise: LTC6957.

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

HMC832 Обсуждения

RE: HMC832
6 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADF4372 4 wire programming and read back
7 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.