Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая линейность: Поддерживает форматы модуляции до КАМ-1024
- Диапазон ПЧ: 200 МГц - 700 МГц
- Диапазон сигналов ВЧ: 800 МГц - 4000 МГц
- Диапазон регулировки мощности: 25 дБ
- Интерфейс управления SPI
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
HMC8200LP5ME - это обладающая высокой степенью интеграции микросхема передатчика промежуточной частоты, осуществляющего преобразование входного сигнала промежуточной частоты промышленного стандарта 300 МГц - 400 МГц в несимметричный радиочастотный сигнал диапазона 800 МГц - 4000 МГц.
Микросхема выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP (5 мм × 5 мм) и поддерживает передачу сигналов со сложными форматами модуляции до КАМ-1024 (1024 QAM). Применение HMC8200LP5ME позволяет упростить архитектуру традиционных радиопередатчиков диапазона СВЧ, одновременно добившись значительного выигрыша в габаритах и стоимости. Компонент имеет рабочий диапазон мощностей входного сигнала ПЧ от −31 дБм до +4 дБм и обеспечивает цифровую регулировку коэффициента усиления в диапазоне 35 дБ с шагом 1 дБ, а также, при помощи интегрированного аналогового усилителя, непрерывную регулировку выходной мощности передатчика в диапазоне от -20 дБм до +5 дБм. Кроме того, компонент также содержит три интегрированных детектора мощности.
Первый детектор (LOG_IF) может использоваться для контроля мощности входного сигнала промежуточной частоты. Второй детектор (SLPD_OUT) представляет собой квадратичный детектор мощности, который обеспечивает контроль уровня мощности, поступающей в смеситель. Третий детектор мощности (LOG_RF) используется для контроля мощности выходного сигнала и может применяться для плавной регулировки выходной мощности.
Области применения
- Радиорелейные линии
- Спутниковая связь
- Магистральные линии диапазона СВЧ для систем беспроводной связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.