Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive I/Q mixer
  • RF and LO range: 2.5 GHz to 8.5 GHz
  • Wide IF range: dc to 4 GHz
  • Single-ended RF, LO, and IF
  • Conversion loss (downconverter): 9 dB (typical)
  • Image rejection: 25 dBc (typical)
  • SSB noise figure: 15 dB (typical)
  • Input IP3 (downconverter): 20 dBm (typical)
  • Input P1dB compression point (downconverter): 13 dBm (typical)
  • Input IP2: 58 dBm (typical)
  • RF to IF: isolation: 22 dB (typical)
  • LO to RF isolation: 48 dB (typical)
  • LO to IF isolation: 38 dB (typical)
  • Amplitude balance: ± 0.5 dB (typical)
  • Phase balance (downconverter): ± 5° (typical)
  • RF return loss: 13 dB (typical)
  • LO return loss 13 dB (typical)
  • IF return loss: 18 dB (typical)
  • Exposed pad, 4 mm × 4 mm, 24-terminal, ceramic LCC package

Подробнее о продукте

The HMC8193 is a passive, in phase/quadrature (I/Q), monolithic microwave integrated circuit (MMIC) mixer that can be used either as an image rejection mixer for receiver operations, or as a single-sideband upconverter for transmitter operations from 2.5 GHz to 8.5 GHz. The inherent I/Q architecture of the HMC8193 offers excellent image rejection and thereby eliminates the need for expensive filtering of unwanted sidebands. The mixer also provides excellent local oscillator (LO) to radio frequency (RF) and LO to intermediate frequency (IF) isolation and reduces the effect of LO leakage to ensure signal integrity.

Being the HMC8913 is a passive mixer, it does not require any dc power sources. The device offers a lower noise figure than an active mixer, ensuring superior dynamic range for high performance and precision applications.

The HMC8193 is fabricated on a gallium arsenide (GaAs), metal semiconductor field effect transistor (MESFET) process and uses Analog Devices, Inc., mixer cells and a 90° hybrid. It is available in a compact, 4 mm × 4 mm, 24-lead LCC package and operates over the −40°C to +85°C temperature range. An evaluation board for this device is also available.

Applications

  • Test and measurement instrumentation
  • Military, aerospace, and radar
  • Direct conversion receivers

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.