Обзор

Особенности и преимущества

  • Пассивный, широкополосный квадратурный смеситель
  • Диапазон частот РЧ тракта и тракта гетеродина: 6 ГГц - 26.5 ГГц
  • Широкая полоса тракта ПЧ: от нуля до 5 ГГц
  • Несимметричные сигналы РЧ, ПЧ и гетеродина
  • Потери при преобразовании: 9 дБ (тип.)
  • Ослабление зеркального канала: 25 дБн (тип.)
  • Коэффициент шума: 14 дБ (тип.)
  • IP3 по входу (конфигурация с понижением частоты): 24 дБм (тип.)
  • Точка компрессии P1dB по входу (конфигурация с понижением частоты): 15 дБм (тип.)
  • IP2 по входу: 55 дБм (тип.)
  • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 40 дБ (тип.)
  • Развязка между портами гетеродина и ПЧ: 40 дБ (тип.)
  • Развязка между портами ПЧ и РЧ: 20 дБ (тип.)
  • Баланс амплитуд: ±0.5 дБ (тип.)
  • Баланс фаз (конфигурация с понижением частоты): ±5° (тип.)
  • Потери на отражение порта РЧ: 15 дБ (тип.)
  • Потери на отражение порта гетеродина: 15 дБ (тип.)
  • Потери на отражение порта ПЧ: 15 дБ (тип.)
  • 24-контактный керамический корпус LCC с открытой теплоотводящей площадкой, 4 мм × 4 мм

Подробнее о продукте

HMC8191 - это монолитная интегральная схема пассивного, широкополосного смесителя диапазона СВЧ, который может использоваться в качестве смесителя с подавлением зеркального канала в приемниках или преобразователя с повышением частоты в передатчиках. Благодаря широкой полосе трактов радиочастоты (РЧ) и гетеродина (от 6 ГГц до 26.5 ГГц), а также тракта промежуточной частоты (ПЧ) (от нуля до 5 ГГц) HMC8191 идеально подходит для задач, где требуются работа в широком диапазоне частот, превосходные характеристики РЧ сигнала и простая реализация схемы с меньшим числом компонентов и малой занимаемой на печатной плате площадью. Одна микросхема HMC8191 способна заменить в проекте несколько узкополосных смесителей.

Квадратурная архитектура HMC8191 обеспечивает превосходное ослабление зеркального канала и, таким образом, избавляет от необходимости в дорогостоящей схеме фильтрации мешающих побочных каналов. Смеситель также облает отличными показателями развязки между портом гетеродина и портами РЧ/ПЧ, уменьшая эффект сквозного прохождения гетеродина и улучшая целостность сигналов.

HMC8191 является пассивным смесителем, и, следовательно, не требует внешнего питания. Компонент обладает меньшим коэффициентом шума по сравнению с активными смесителями, обеспечивая лучший динамический диапазон в задачах, где необходимы повышенные показатели качества сигнала и точности.

HMC8191 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов с барьером Шотки (MESFET) и построен на базе смесительных элементов, разработанных компанией Analog Devices, и гибридного фазовращателя на 90 градусов. Компонент выпускается в компактном 24-контактном корпусе LCC (leadless chip carrier) с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. На веб-сайте Analog Devices также доступна для заказа оценочная плата HMC8191.

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Военная, авиационно-космическая и оборонная техника
  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC8191 Обсуждения

HMC8191 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.