Обзор

Особенности и преимущества

  • High Logging Range: 55 dB
  • Frequency Flatness: ±1.5 dB
  • Saturated Output Power: -7 dBm
  • Fast Rise/Fall Times: 5/10 ns
  • Single Positive Supply: +3.3V
  • ESD Sensitivity (HBM): Class 1A
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC813LC4B is a Successive Detection Log Video Amplifier (SDLVA) with a limited RF output which operates from 1 to 20 GHz. The HMC813LC4B provides a logging range of 55 dB. This device offers typical fast rise/fall times of 5/10 ns. The HMC813LC4B log video output slope is typically 15 mV/dB. Maximum recovery times are less than 15 ns. Ideal for high speed channelized receiver applications, the HMC813LC4B operates from a single +3.3 V supply, and consumes only 153 mA. The HMC813LC4B is available in a highly compact 4x4 mm SMT ceramic package and is ideal for high speed channelized receiver applications.

APPLICATIONS

  • EW, ELINT & IFM Receivers
  • DF Radar Systems
  • ECM Systems
  • Broadband Test & Measurement
  • Power Measurement & Control Circuits
  • Military & Space Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.