Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления при преобразовании: 13 дБ, тип.
  • Подавление зеркального канала: 20 дБн, тип.
  • Коэффициент шума: 2 дБ, тип.
  • Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ: −4 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу: 6 дБм, тип.
  • Выходная мощность насыщения: 10 дБм, тип.
  • Сквозное прохождение гетеродина в порт ПЧ: −20 дБм, тип.
  • Сквозное прохождение гетеродина в порт РЧ: −37 дБм, тип.
  • 32-контактный керамический корпус LCC, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

HMC8108 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии компактная монолитная интегральная схема малошумящего квадратурного преобразователя СВЧ диапазона X в соответствующем требованиям RoHS керамическом корпусе LCC. HMC8108 осуществляет преобразование радиочастотных (РЧ) входных сигналов в диапазоне от 9 ГГц до 10 ГГц в выходной несимметричный сигнал промежуточной частоты (ПЧ) 60 МГц. Компонент обладает коэффициентом усиления при преобразовании 13 дБ в режиме малого сигнала, коэффициентом шума 2 дБ и обеспечивает подавление зеркального канала на 20 дБн.

HMC8108 включает в себя малошумящий усилитель, смеситель с подавлением зеркального канала и активный усилитель-буфер сигнала гетеродина. Смеситель с подавлением зеркального канала избавляет от необходимости в фильтре на выходе малошумящего усилителя и устраняет тепловой шум на частоте зеркального канала. Компонент имеет квадратурные выходы смесителя, а для выбора желаемой боковой полосы необходим внешний гибридный фазовращатель на 90°. HMC8108 совместим с технологиями поверхностного монтажа и представляет собой гораздо более компактную альтернативу составным смесителям с подавлением зеркального канала или преобразователям с понижением частоты на базе гибридных фазовращателей.

Области применения

  • Радиорелейные линии и радиосистемы “точка-много точек”
  • Военная радиолокация
  • Спутниковая связь

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.