Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки ослабления: 31.5 дБ с шагом 0.5 дБ
  • Малые вносимые потери
    • 1.1 дБ на частотах до 1.0 ГГц
    • 1.5 дБ на частотах до 2.0 ГГц
  • Малая погрешность коэффициента ослабления
  • Менее ±0.25 дБ (плюс 3% от установленного значения ослабления)
  • Малая погрешность фазового сдвига: сдвиг фазы 4° на частотах до 1.0 ГГц
  • Двунаправленный, высокая рабочая мощность сигнала до 30 дБм
  • Внутренняя блокировка постоянной составляющей на выводах RFIN/RFOUT
  • Повышенная линейность
    • P1dB: 31 дБм, тип.
    • IP3 по входу: 52 дБм, тип.
    • Безопасные переходы между состояниями
  • Последовательный интерфейс, совместимый с уровнями ТТЛ/КМОП
    • До 8 компонентов на одной шине данных
  • Работа от одного напряжения питания: 3.3 В - 5.0 В
  • Чувствительность к электростатическому разряду: класс 1C (1 кВ, модель человеческого тела)
  • 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм: 9 мм2

Подробнее о продукте

HMC8073 – это шестиразрядный цифровой шаговый аттенюатор, работающий в диапазоне частот от 0.6 ГГц до 3.0 ГГц и имеющий диапазон регулировки ослабления 31.5 дБ с шагом 0.5 дБ.

HMC8073 производится по кремниевой технологии, которая позволяет получить короткое время установления, низкое энергопотребление и высокую устойчивость к электростатическому разряду. Компонент обеспечивает безопасные переходы между состояниями без бросков напряжения и оптимизирован для поддержания превосходной погрешности установки коэффициента ослабления, высокой рабочей мощности сигнала и повышенной линейности в диапазоне частот и рабочих температур. Вход и выход радиочастотного (РЧ) сигнала имеют внутреннее согласование с сопротивлением 50 Ом и не требуют применения внешних согласующих цепей. Компонент является двунаправленным и позволяет менять вход и выход РЧ сигнала местами.

Функция внешнего выбора адреса HMC8073 дает пользователю возможность подключать к одной шине до восьми аттенюаторов. Аттенюатор содержит интегрированный стабилизатор напряжения, который поддерживает работу с широким диапазоном напряжений питания от 3.3 В до 5.0 В без влияния на характеристики сигнала. Управление HMC8073 осуществляется через трехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с логическим уровнями КМОП и ТТЛ.

HMC8073 выпускается в соответствующем требованиям RoHS, компактном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи
  • Радиосистемы диапазона СВЧ
  • Спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой антенны
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.