Обзор

Особенности и преимущества

  • Неотражающий ключ с 50-омным согласованием
  • Высокая развязка: 60 дБ, тип.
  • Малые вносимые потери: 0.8 дБ, тип.
  • Высокая выдерживаемая мощность
    • Сквозной тракт 34 дБм
    • Согласованный тракт 29 дБм
  • Высокая линейность
    • Точка компрессии по уровню 0.1 дБ  (P0.1dB): 35 дБм, тип.
    • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IP3): 60 дБм, тип.
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда
    • Модель человеческого тела (HBM) - 4 кВ, класс 3А
    • Модель заряженного устройства (CCM) - 1.25 кВ
  • Положительное напряжение питания
    • 3.3 В - 5 В
    • Цепь управления совместима с 1.8 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

HMC8038 – это обладающий высокой развязкой, неотражающий кремниевый однополюсный ключ на два направления (single-pole double-throw, SPDT) с рабочим диапазоном частот от 0.1 ГГц до 6.0 ГГц, выпускаемый в безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Благодаря высокой развязке (62 дБ на частотах до 4.0 ГГц), малым вносимым потерям (0.8 дБ на частотах до 4.0 ГГц) и высокой точке пересечения характеристикой интермодуляционных искажений по входу (60 дБм) он идеально подходит для применения в инфраструктуре сетей сотовой связи. Компонент поддерживает превосходные показатели пропускаемой мощности в диапазоне до 6.0 ГГц и имеет точку компрессии мощности сигнала по уровню 0.1 дБ (P0.1dB), равную 35 дБм (VDD = 5 В). Интегрированные цепи работают с однополярным положительным напряжением питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В и однополярным положительным напряжением управления в диапазоне от 0 В до 1.8 В/3.3 В/5.0 В, потребляя очень низкий ток. При подаче напряжения высокого логического уровня на вход разрешения (EN) ключ переключается в разомкнутое состояние, в котором порт RFC отражает сигнал.

HMC8038 имеет защиту от электростатического разряда по всем контактам, включая ВЧ интерфейс, и способен выдерживать напряжение 4 кВ (модель HMB) и 1.25 кВ (модель CDM). HMC8038 обладает очень короткими временами коммутации и установления сигнала - 150 нс и 170 нс, соответственно. Компонент выпускается в соответствующем требованиям RoHS, компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи /4G
  • Инфраструктура сетей беспроводной связи
  • Автомобильная телематика
  • Мобильные радиоприемники
  • Тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.