Обзор

Особенности и преимущества

  • Неотражающий ключ с 50-омным согласованием
  • Высокая изоляция: 45 дБ, тип. на 2 ГГц
  • Малые вносимые потери: 0.6 дБ на 2 ГГц
  • Высокая пропускаемая мощность
    • 33 дБм сквозной тракт
    • 27 дБм нагруженный тракт
  • Высокая линейность
    • Точка компрессии по уровню 1 дБ (P1dB): 35 дБм, тип.
    • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3): 58 дБм, тип.
  • Устойчивость к электростатическому разряду: 2 кВ модель человеческого тела (HBM), класс 2
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

HMC7992 - это универсальный неотражающий, однополюсный ключ на четыре направления (SP4T) с диапазоном рабочих частот от 0.1 ГГц до 6.0 ГГц в безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Благодаря высокому коэффициенту развязки и малым вносимым потерям (45 дБ, тип. и 0.6 дБ, соответственно, на частоте 2 ГГц) данный ключ идеально подходит для применения в инфраструктуре сетей сотовой связи. Он имеет превосходные показатели пропускаемой мощности в полосе до 6.0 ГГц, поддерживая точку компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB) равной 35 дБм при работе с напряжением питания 5 В. HMC7992 также обладает хорошими параметрами пропускаемой мощности на низких частотах (менее 0.1 ГГц) и может работать с входными сигналами в диапазоне частот от 10 кГц, обеспечивая типичные значения точки компрессии по уровню 1 дБ и IIP3, равные 21 дБм и 37 дБм, соответственно, на частоте 1 МГц.

Внутренние схемы HMC7992 позволяют компоненту работать от одного источника положительного напряжения питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В с управляющим напряжением положительной полярности в диапазоне от 0 В до 1.8 В/3.3 В/5.0 В. Интегрированный в HMC7992 декодер 2:4 требует всего двух входных сигналов управления для выбора одного из четырех каналов прохождения радиочастотного сигнала.

Области применения

  • Инфраструктура сотовых сетей/4G
  • Инфраструктура систем беспроводной связи
  • Автомобильная телематика
  • Радиостанции подвижной связи
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC7992 Обсуждения

HMC7992 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.