Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 14 dB typical
- Operational frequency range: 0.01 GHz to 10 GHz
- Input/output internally matched to 50 Ω
- High input linearity
- 1 dB compression (P1dB): 20 dBm typical
- Output third-order intercept (OIP3): 33 dBm typical
- Supply voltage: 5 V typical
- 2 mm × 2 mm, 6-lead lead frame chip scale package
- Download the HMC788A-EP data sheet (pdf)
- Extended industrial temperature range: −55°C to +105°C
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
Подробнее о продукте
The HMC788A is a 0.01 GHz to 10 GHz, gain block, monolithic microwave integrated circuit (MMIC) amplifier using gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT) technology.
This 2 mm × 2 mm LFCSP amplifier can be used as either a cascadable 50 Ω gain stage, or to drive the local oscillator (LO) port of many of the single and double balanced mixers from Analog Devices, Inc. with up to 20 dBm output power.
The HMC788A offers 14 dB of gain and an output IP3 of 33 dBm while requiring only 76 mA from a 5 V supply.
The Darlington feedback pair exhibits reduced sensitivity to normal process variations and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.
Applications
- Cellular, 3G, LTE, WiMAX, and 4G
- LO driver applications
- Microwave radio
- Test and measurement equipment
- Ultra wideband (UWB) communications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC788A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.