Обзор

Особенности и преимущества

  • 32.0 Gbps maximum data rate
  • 13 ps typical output rise time and fall time
  • 28 GHz bandwidth
  • Self biased, no power sequencing required
  • Adjustable gain
  • Integrated output peak detector
  • Low power consumption
    • 0.5 W with 3.3 V positive/negative external supply voltage
    • 0.44 W with 2.5 V positive/negative external supply voltage
  • Use with compact bias tee: 1 inch × 0402 + 1 inch × 0603, SMT only
  • 16-terminal, 2.9 mm × 2.9 mm, leadless chip carrier (LCC) package
  • Differential balanced outputs

Подробнее о продукте

The HMC7810A is a differential input and differential output, broadband linear amplifier, capable of driving a differential indium phosphate (InP) Mach-Zehnder (MZ) modulator for data center interconnect fiber optics or silicon photonics, or driving a single-ended, electroabsorption modulated laser (EML) modulator for short reach or metro applications. The HMC7810A supports data rates up to 32.0 Gbps with a gain flatness of up to 20 GHz. The integrated peak detector at the output enables system designers to maintain constant output by adjusting the gain of the amplifier via the VCTL pin through an external automatic gain control (AGC) circuit. The IC provides module designers with scalable supplies for optimizing power dissipation vs. required linearity. The IC is in a 2.9 mm × 2.9 mm leadless chip carrier (LCC) package and requires an external bias tee. The differential input and differential are externally ac-coupled. No power supply sequencing is required.

Applications

  • Communication Infrastructure: 400G 16QAM, 100G DP-QPSK pluggable optical modules in CFP/CFP2
  • Broadband gain stage and pre-amplifiers
  • Broadband test and measurement equipment

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.