Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.25 dB LSB Steps to 31.75 dB
  • Power-Up State Selection
  • High Input IP3: +40 dBm
  • TTL/CMOS Compatible, Serial Control
  • Excellent State & Step Accuracy ±0.25 dB
  • Single +5V Supply
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

Подробнее о продукте

The HMC759LP3E is a 7-bit BiCMOS Digital Attenuator in a low cost leadless SMT package. This versatile digital attenuator incorporates off-chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. The control interface is CMOS/TTL compatible and accepts a three wire serial input. The HMC759LP3E features user selectable power up states and a serial output port for cascading other Hittite serial controlled components. The HMC759LP3E is housed in a RoHS compliant 3x3 mm QFN leadless package, and occupies only 9 mm².

Applications

  • Cellular/3G Infrastructure
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Equipment and Sensors
  • IF & RF Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.