Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports High Data Rates: up to 13 Gbps
  • Differential & Single-Ended Operation
  • Propagation Delay: 95 ps
  • Programmable Differential
    Output Voltage Swing: 600 - 1100 mV
  • Fast Rise & Fall Times: 22 / 21 ps
  • Low Power Consumption: 230 mW typ.
  • Single Supply: +3.3V
  • 16 Lead Ceramic 3×3mm SMT Package: 9mm2

Подробнее о продукте

The HMC746LC3C is an AND/NAND/OR/NOR function designed to support data transmission rates of up to 14 Gbps, and clock frequencies as high as 14 GHz. The HMC746LC3C may be easily configured to provide any of the following logic functions: AND, NAND, OR and NOR.

All differential inputs to the HMC746LC3C are CML and terminated on-chip with 50 Ohms to the positive supply, Vcc, and may be AC or DC coupled. The differential CML outputs are source terminated to 50 Ohms and may also be AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm Vcc-terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to ground. The HMC746LC3C also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or signal-level optimization. the HMC746LC3C operates from a single 3.3 V supply and is available in ROHS-compliant 3x3 mm SMT package.

APPLICATIONS

  • RF ATE Applications
  • Broadband Test & Measurement
  • Serial Data Transmission up to 13 Gbps
  • Digital Logic Systems up to 13 GHz
  • NRZ-to-RZ Conversion

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.