Обзор

Особенности и преимущества

  • -19.5 to 12 dB Gain Control in 0.5 dB Steps
  • Power-up State Selection
  • High Output IP3: +39 dBm
  • TTL/CMOS Compatible
    Serial, Parallel, or latched Parallel Control
  • ±0.25 dB Typical Gain Step Error
  • Single +5V Supply
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC742A is a digitally controlled variable gain amplifier which operates from 70 MHz to 4 GHz, and can be programmed to provide from -19.5 dB attenuation, to 12 dB of gain, in 0.5 dB steps. The HMC742A delivers noise figure of 4 dB in its maximum gain state, with output IP3 of up to +39 dBm in any state. The dual mode gain control interface accepts either a three-wire serial input or a 6 bit parallel word. The HMC742A also features a user selectable power up state and a serial output for cascading other serially controlled Hittite components. The HMC742A is housed in an RoHS compliant 5x5 mm QFN leadless package, and requires minimal external components.

Applications

  • Cellular/3G Infrastructure
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Equipment and Sensors
  • IF & RF Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.