Обзор

Особенности и преимущества

  • P1dB Output Power: +18.5 dBm
  • Gain: 20 dB
  • Output IP3: +42 dBm
  • Cascadable 50 Ohm I/Os
  • Single Supply: +5V
  • Industry Standard SOT89 Package
  • Robust 1000V ESD, Class 1C
  • Stable Current Over Temperature
  • Active Bias Network

Подробнее о продукте

The HMC741 is an InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT amplifier covering 0.05 to 3 GHz. Packaged in an industry standard SOT89, the amplifier can be used as a cascadable 50 Ohm RF or IF gain stage as well as a PA or LO driver with up to +18.5 dBm output power. The HMC741 offers 20 dB of gain with a +42 dBm output IP3 at 200 MHz, and can operate directly from a +5V supply. The HMC741 exhibits excellent gain and output power stability over temperature, while requiring a minimal number of external bias components.

Applications

  • Cellular/3G & WiMAX/4G
  • Fixed Wireless & WLAN
  • CATV, Cable Modem & DBS
  • Microwave Radio & Test Equipment
  • IF & RF Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.