Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое среднеквадратическое дрожание фазы: 44 фс, тип. (полоса 12 кГц - 20 МГц) на 2457.6 МГц
- Шумовой порог: −156 дБн/Гц на 2457.6 МГц
- Низкий фазовый шум: −141.7 дБн/Гц при отстройке 800 кГц, выходная частота 983.04 МГц
- Формирование до 14 сигналов тактовой синхронизации устройств (DCLK) в формате LVDS, LVPECL или CML при помощи PLL2
- Максимальная частота CLKOUTx/CLKOUTx и SCLKOUTx/SCLKOUTx до 3200 МГц
- Импульсный опорный сигнал системы (SYSREF) для интерфейса JESD204B
- Независимо программируемые для каждого из 14 выходных каналов аналоговая (25 пс) и цифровая задержка (½ периода ГУН)
- Программируемое при помощи SPI соотношение фазового шума и потребляемой мощности
- Прерывание "SYSREF достоверен" для упрощения синхронизации в интерфейсе JESD204B
- Узкополосные, двуядерные ГУН
- Обсуждение других особенностей см в техническом описании
Подробнее о продукте
HMC7044 - это высококачественная схема подавления дрожания фазы с двумя контурами автоподстройки частоты и целочисленным коэффициентом деления, которая способна выполнять выбор опорного сигнала и формировать сигналы необходимой частоты с крайне низким уровнем фазового шума для синхронизации быстродействующих преобразователей данных с параллельным или последовательным (типа JESD204B) интерфейсом. HMC7044 содержит две схемы ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления и перекрывающиеся по частоте ГУН с широкими диапазонами рабочих частот (около 2.5 ГГц и 3 ГГц, соответственно), выбор между которыми осуществляется по интерфейсу SPI. Компонент спроектирован с учетом требований к проектам базовых станций GSM и LTE, и обладает обширным набором функций формирования и распределения тактовых сигналов, упрощающих проектирование схем синхронизации в платах обработки сигналов для диапазонов модулирующих частот и радиочастоты. HMC7044 формирует 14 конфигурируемых выходных тактовых сигналов с низким шумом, которые обеспечивают широкую свободу при интерфейсе с различными компонентами, включая преобразователи данных, микросхемы программируемой логики (FPGA) и смесители.
Выходы DCLK и SYSREF HMC7044 можно сконфигурировать для работы в соответствии с различными стандартами (CML, LVDS, LVPECL и LVCMOS), а также различными настройками смещения для учёта переменных потерь, вносимых печатной платой.
Области применения
- Формирование тактовых сигналов интерфейса JESD204B
- Инфраструктура сетей сотовой связи (multicarrier GSM, LTE, W-CDMA)
- Тактовая синхронизация преобразователей данных
- Платы обработки в полосе модулирующих частот для систем диапазона СВЧ
- Распределение опорного сигнала в фазовых решетках
Для получения дополнительной информации, включая информацию о доступности образцов и серийных продуктов, обращайтесь по адресу электронной почты RFMG-timing@analog.com.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
HMC7044 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.