Обзор
Особенности и преимущества
- Wide band: DC - 8 GHz RF Input, 4 GHz 19-Bit Prescaler
- Industry Leading Phase Noise & Spurious -112 dBc/Hz @ 8 GHz Fractional, 50 kHz Offset
- -230 dBc/Hz Frac. Mode
- -233 dBc/Hz Int. Mode 100 MHz PFD
- High PFD rate: 100 MHz
- 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
Подробнее о продукте
The HMC704 has been designed for the best phase noise and lowest spurious content possible in an integrated synthesizer. Fabricated in a SiGe BiCMOS process, this Fractional-N frequency synthesizer consists of a very low noise digital phase detector, VCO divider, reference divider and a precision controlled charge pump.
Ultra low in-close phase noise and low spurious allows wide loop bandwidths for faster frequency hopping and low micro-phonics. Exact frequency mode with 24-bit fractional modulator provides the ability to generate fractional frequencies with zero frequency error, an important feature for Digital Pre-Distortion systems.
The serial interface offers read back capability and is compatible with a wide variety of protocols.
Applications
- Microwave Point-to-Point Radios
- Base Stations for Mobile Radio
(GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA) - Wireless LANs, WiMAX
- Communications Test Equipment
- CATV Equipment
- Automotive
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Для разработчиков, имеющих дело с целочисленными граничными выбросами ФАПЧ-синтезаторов компании Analog Devices, лучшим решением является ADIsimFrequencyPlanner. Этот планировщик частот быстро анализирует частоту фазочастотного детектора в соответствии с требованиями пользователя к выходному сигналу, а затем оптимизирует частоту каждого выхода, чтобы определить параметры сильнейшего целочисленного граничного выброса.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC704 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.