Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide band: DC - 8 GHz RF Input
  • Industry Leading Phase Noise & Spurious: -112 dBc/Hz @ 8 GHz Fractional, 50 kHz Offset
  • Figure of Merit: 
    •  -230 dBc/Hz Frac. Mode 
    •  -233 dBc/Hz Int. Mode
  • High PFD rate: 100 MHz
  • 24 Lead 4 x 4 mm SMT Package: 16 mm²

Подробнее о продукте

The HMC703 fractional synthesizer is built upon the high performance PLL platform also contained in the HMC704 and Hittite’s latest generation of PLL+VCO products. This platform has the best phase-noise and spurious performance in the industry - enabling higher order modulation schemes while minimizing blocker effects in high performance radios.

In addition, the HMC703 offers frequency sweep and modulation features, external triggering, double-buffering, exact frequency control, phase modulation and more - while maintaining pin compatibility for the main functions with the HMC700.

Applications

  • Microwave Point-to-Point Radios 
  • Base Stations for Mobile Radio
    (GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)
  • Wireless LANs, WiMAX
  • Communications Test Equipment
  • ATV Equipment
  • Automotive Sensors
  • AESA - Phased Arrays
  • FMCW Radar Systems

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.