Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Gain: 10 dB
  • Sideband Rejection: 17 dBc
  • High Output IP3: +27 dBm
  • 16 Lead 5x5 mm SMT Ceramic Package: 25 mm2

Подробнее о продукте

The HMC6787ALC5A is a compact GaAs MMIC I/Q variable gain upconverter in a leadless RoHS compliant SMT package. This device provides a small signal conversion gain of 11 dB with 17 dBc of sideband rejection, and 13 dB of gain control. The HMC6787ALC5A utilizes a RF variable gain amplifier preceded by an I/Q mixer where the LO is driven by a X2 multiplier. IF1 and IF2 mixer inputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The I/Q mixer topology reduces the need for filtering of the unwanted sideband. The HMC6787ALC5A is a much smaller alternative to hybrid style single sideband upconverter assemblies and it eliminates the need for wire bonding by allowing the use of surface mount manufacturing techniques.

APPLICATIONS

  • Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radio
  • Military Radar, EW & ELINT
  • Satellite Communications
  • Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.