Обзор

Особенности и преимущества

  • Accepts serial or parallel data
  • Compatible with TTL and CMOS logic
  • Complementary outputs
  • 6-Bit control word
  • Power-up state selection
  • Low power consumption
  • Fast clock rate

Подробнее о продукте

The HMC677 devices are multifunction BiCMOS control interface integrated circuits (ICs), which are ideal for driving the gates of field effect transistor (FET) and pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT) based monolithic microwave integrated circuit (MMIC) control devices. This unique IC can be used to simplify the control of microwave and millimeterwave transmit/receive modules, military subsystems, and multithrow/multiport test and measurement equipment. The HMC677 devices accept serial or parallel data and can drive up to six complementary sets of outputs.

The HMC677 devices also provide additional functionality such as a power-up state selection, adjustable output voltage levels, and a latched parallel control mode which allows multiple control devices to share a common data bus. The HMC677 devices are ideal for controlling digital phase shifters, digital attenuators, digital variable gain amplifiers, and switching matrices embedded in complex microwave and millimeterwave assemblies.

Applications

  • Microwave and millimeterwave control circuits
  • Test and measurement equipment
  • Complex multifunction assemblies
  • Military and space subsystems
  • Transmit/receive module controllers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.