Обзор

Особенности и преимущества

  • Equivalent Input Bandwidth: 10 GHz
  • Propagation Delay: 100 ps
  • Overdrive & Slew Rate Dispersion: 10 ps
  • Minimum Pulse Width: 60 ps
  • Resistor Programmable Hysteresis
  • Differential Latch Control
  • Power Dissipation: 100 mW
  • RSPECL and RSECL Versions Available
  • 16 Lead Ceramic 3×3 mm
    SMT Package: 9 mm2

Подробнее о продукте

The HMC675LC3C is a SiGe monolithic, ultra fast comparator which features reduced swing CML output drivers and latch inputs. The comparator supports 10 Gbps operation while providing 100 ps propagation delay and 60 ps minimum pulse width with 0.2 ps rms random jitter (RJ).

Overdrive and slew rate dispersion are typically 10 ps, making the device ideal for a wide range of applications from ATE to broadband communications. The reduced swing CML output stage is designed to directly drive 400 mV into 50 Ohms terminated to GND. The HMC675LC3C features high speed latch and programmable hysteresis and may be configured to operate in either latch mode, or as a tracking comparator.

APPLICATIONS

  • ATE Applications
  • High Speed Instrumentation
  • Digital Receiver Systems
  • Pulse Spectroscopy
  • High Speed Trigger Circuits
  • Clock & Data Restoration

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.