Обзор
Особенности и преимущества
- Входная полоса 18 ГГц (размах полной шкалы 1 В)
- Максимальная частота дискретизации 4 GS/s
- SFDR = 68 дБ (4 ГГц / размах на входе 0,5 В, CLK = 1 GS/s)
- SFDR = 57 дБ (4 ГГц / размах на входе 1 В, CLK = 1 GS/s)
- Особо «чистая» форма выходного сигнала, минимальные импульсные помехи
- Ослабление просачивания сигнала в режиме хранения >60 дБ
- Выходной шум в режиме хранения 1,05 мВ RMS
- Доступность одно- или двухранговой оценочных плат
- Корпус для поверхностного монтажа 4 мм × 4 мм, совместимый с RoHS
Подробнее о продукте
HMC661LC4B – монолитный SiGe полностью дифференциальный одноранговый усилитель выборки-хранения (УВХ). Он предоставляет беспрецедентные полосу и динамический диапазон для систем дискретизации широкополосных сигналов. УВХ обеспечивает прецизионную выборку сигналов в полосе более 18 ГГц с линейностью 9-10 бит при входной частоте ниже 5 ГГц, шум 1,05 мВ и случайный джиттер апертуры <70 фс. На устройство можно подавать тактовый сигнал вплоть до 4 GS/s с минимальными потерями динамического диапазона. УВХ может применяться для расширения полосы и/или линейности на высоких частотах быстродействующих АЦП и систем сбора данных.Области применения
- РЧ автоматическое испытательное оборудование
- Цифровые осциллографы
- Системы демодуляции РЧ сигналов
- Цифровые приёмники
- Быстродействующие пиковые детекторы
- Программно-определяемое радио
- Радары, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки
- Снижение импульсных помех в быстродействующих ЦАП
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.